Schneider-Electric Sonepar
 
57962 image- sonepar-france
57962
Exiway Smart - Cle pour TBS-RA 300
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Multi 9
Nom de l'appareil CL TBS
Type de produit ou équipement Bouton-poussoir à serrure
Complémentaires
Mode d'installation En saillie
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8,5 cm
Largeur de l'emballage 1 9,2 cm
Longueur de l'emballage 1 10 cm
Poids de l'emballage 1 133 g
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois