Schneider-Electric Sonepar
 
64940 image- sonepar-france
64940
ComPact NS - Verrouillage d'embrochage porte ouverte
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Type de produit ou équipement Verrouillage d'embrochage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de fermeture
Compatibilité de gamme Masterpact MasterPacT NW
Quantité du lot Lot de 5
Complémentaires
Destination de la serrure à clé Châssis
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 0,6 cm
Largeur de l'emballage 1 5,0 cm
Longueur de l'emballage 1 6,0 cm
Poids de l'emballage 1 9,0 g
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois