Gamme
|
ComPacT
|
Gamme de produit
|
ComPacT NS630b...1600 nouvelle génération
|
Type de produit ou équipement
|
Déclencheur
|
Nom du déclencheur
|
Micrologic 7.0 P
|
Type de déclencheur
|
Électronique
|
Compatibilité de gamme
|
ComPacT nouvelle génération NS630b à 1600
|
Application
|
Distribution
|
Nombre de pôles
|
3P
4P
|
Pôles protégés
|
4t
3t
3t + N/2
|
Fonctions de protection du déclencheur
|
Sélectif + protection différentielle
|
Type de protection
|
For protection surcharge (long retard)
For protection court retard
For protection instantanée contre court-circuit
For protection différentielle
|
Calibre du déclencheur
|
630 A à 50 °C
800 A à 50 °C
1000 A à 50 °C
1250 A à 50 °C
1600 A à 50 °C
|
Type de réseau
|
CA
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Mode de montage du disjoncteur
|
Extraire
|
Réglage du capteur de protection longue durée Ir (protection thermique)
|
Réglable 9 positions
|
Plage de réglage du seuil de protection longue durée [Ir] (protection thermiqu
|
0,4…1 x In
|
Réglage de la temporisation de la protection longue durée Tr
|
Réglable 9 positions
|
Plage de réglage de la temporisation de la protection longue durée [Tr]
|
0,7…16,6 s à 7,2 x Ir
0,7…24 s à 6 x Ir
12,5…600 s à 1,5 x Ir
|
Mémoire thermique
|
20 mn
|
Réglage de la temporisation de la protection différentielle Δt
|
Réglable 9 positions
|
Plage de réglage du seuil de protection courte durée [Isd]
|
1,5...10 x Ir
|
Réglage de la temporisation de la protection courte durée Tsd
|
Réglable
|
Plage de réglage de la temporisation de la protection courte durée [Tsd]
|
0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
|
Réglage du capteur de protection instantanée Ii (protection court-circuit)
|
Réglable 9 positions
|
Plage de réglage seuil de protection instantanée [Ii] (protection court-circui
|
Off
2...15 x In
|
Protection différentielle
|
Intégrée
|
Réglage de la sensibilité de la protection différentielle IΔn
|
Réglable 9 positions
|
Plage de réglage de la sensibilité de la protection différentielle [IΔn]
|
0,5…30 A
|
Sensibilité du différentiel
|
10 A pour classe A
30 A pour classe AC
|
Réglage de la temporisation de la protection différentielle Δt
|
Réglable 5 positions
|
Plage réglage de la temporisation de la protection différentielle [Δt]
|
60…800 ms
|
Zone de verrouillage sélectif logique ZSI
|
Avec
|
Signalisation locale
|
Pourdéfaut électrique 3 LEDs (rouge)
Pourerreur interne 1 LED (rouge)
|
Type d'afficheur
|
Affichage numérique
|
Type de mesure
|
Compteur de puissance
|
Communication des données
|
Lecture des mesures
Paramètres de protection et d'alarme
Indicateurs de maintenance
|