Schneider-Electric Sonepar
 
757328DL image- sonepar-france
757328DL
Soléfuse 80 A avec percuteur 7,2 kV - 17,5 kV
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Solefuse
Labels qualité ISO 14001
ISO 9001
Normes CEI 60282-1
CEI 60787
UTE C64200
UTE C64210
Type de produit ou équipement Fusible
Technologie de protection Limiteur de courant
Limiteur thermique
Complémentaires
Courant nominal (In) 80 A
Tension assignée (Ur) 7,2 kV
17,5 kV
Tension assignée de service (Us) 3...17,5 kV
Courant de décharge maximal 40 kA
Courant de freinage 400 A
Résistance moyenne 15,1 mOhm à 20 °C +/- 10 %
Puissance dissipée en W 180 W
Type d'installation Intérieure
Matière Fibre de verre
Destination du produit Transformateur de puissance
Condensateur
Transformateur de tension
Conditions d’utilisation Cellule
En plein air
Chambre à fusibles
Longueur 520 mm
Poids du produit 2,3 kg
Diamètre 55 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 6,000 cm
Largeur de l'emballage 1 6,000 cm
Longueur de l'emballage 1 52,000 cm
Poids de l'emballage 1 2,427 kg
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 3
Hauteur de l'emballage 2 8,200 cm
Largeur de l'emballage 2 22,500 cm
Longueur de l'emballage 2 55,000 cm
Poids de l'emballage 2 7,282 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 36
Hauteur de l'emballage 3 45,000 cm
Largeur de l'emballage 3 80,000 cm
Longueur de l'emballage 3 120,000 cm
Poids de l'emballage 3 104,500 kg
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois