Schneider-Electric Sonepar
 
757328EH image- sonepar-france
757328EH
Soléfuse 31,5 A avec percuteur 24 kV
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Solefuse
Labels qualité ISO 14001
ISO 9001
Normes CEI 60282-1
CEI 60787
UTE C64200
UTE C64210
Type de produit ou équipement Fusible
Technologie de protection Limiteur de courant
Limiteur thermique
Complémentaires
Courant nominal (In) 31,5 A
Tension assignée (Ur) 12 kV
24 kV
Tension assignée de service (Us) 10...24 kV
Courant de décharge maximal 31,5 kA
Courant de freinage 157,5 A
Résistance moyenne 45,77 mOhm à 20 °C +/- 10 %
Puissance dissipée en W 81 W
Type d'installation Intérieure
Matière Fibre de verre
Destination du produit Transformateur de puissance
Condensateur
Transformateur de tension
Conditions d’utilisation Cellule
En plein air
Chambre à fusibles
Longueur 520 mm
Poids du produit 2,3 kg
Diamètre 55 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8,0 cm
Largeur de l'emballage 1 22,5 cm
Longueur de l'emballage 1 55,0 cm
Poids de l'emballage 1 2,42 kg
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 3
Hauteur de l'emballage 2 8,0 cm
Largeur de l'emballage 2 22,5 cm
Longueur de l'emballage 2 55,0 cm
Poids de l'emballage 2 7,26 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 54
Hauteur de l'emballage 3 50,0 cm
Largeur de l'emballage 3 80,0 cm
Longueur de l'emballage 3 120,0 cm
Poids de l'emballage 3 142,68 kg
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois