|
|
|
81592
PratiKa - socle de connecteur industriel - 125 A - 3P+N+T - 200..250 V CA - IP67
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 19, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2022
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
PratiKa
|
Type de produit ou équipement
|
Fiche
|
Nom de l'appareil
|
fiche PratiKa
|
Catégorie de fiche, prise
|
Basse tension
|
Description des pôles
|
3P+N+T
|
Type de réseau
|
CA
|
Norme de prise
|
Industriel
|
Complémentaires
Mode d'installation
|
Mural
|
Forme de boîte à bouton, prise, fiche
|
Incliné
|
Courant nominal (In)
|
125 A
|
Tension assignée de service (Us)
|
200...250 V
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Position horaire du contact à la terre
|
9 h
|
Matière de fiche, prise
|
Polymère technique auto-extinguible
|
Matière des contacts
|
Broches : laiton plaqué nickel
|
Raccordement
|
Vis imperdables
|
Section de câble
|
16…70 mm²
|
Entrée de câble
|
Presse-étoupe
|
Type de filetage
|
Pg 48
|
Poids du produit
|
1,864 kg
|
Dimension de base
|
114 x 224 mm
|
Hauteur
|
354 mm
|
Largeur
|
114 mm
|
Profondeur
|
214 mm
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Code couleur tension
|
Bleu
|
Environnement
Normes
|
EN 60309-2
EN 60309-1
|
Degré de protection IP
|
IP67 se conformer à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Tenue au feu
|
850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
|
Humidité relative
|
50 % à 40 °C
70 % à 30 °C
90 % à 20 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m
|
Température de fonctionnement
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
21,4 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
11,4 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
35,4 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,81 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
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
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|