|
|
|
82026
Mureva - socle de prise avec transfo. - 16 A 2P - 230 V CA - IP44 - sur panneau
|
|
|
Principales
Gamme
|
Mureva
|
Type de produit ou équipement
|
Socle de prise interverrouillée
|
Nom de l'appareil
|
Mureva socket
|
Catégorie de fiche, prise
|
Très basse tension
|
Description des pôles
|
2P
|
Type de réseau
|
CA
|
Norme de prise
|
Industriel
|
Complémentaires
Courant nominal (In)
|
16 A
|
Tension assignée de service (Us)
|
230 V
|
Tension de sortie
|
24 V
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Position horaire du contact à la terre
|
Sans
|
Position dans le sens des aiguilles d'une montre de rainure de clav. secondaire
|
Sans
|
Puissance nominale du transformateur en VA
|
160 VA
|
Calibre des fusibles
|
Cylindrique
|
Taille du fusible
|
Sans
|
Matière de fiche, prise
|
Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
|
Matière des contacts
|
Manchons : laiton plaqué nickel
|
Raccordement
|
Vis imperdables
|
Section de câble maximale
|
6 mm²
|
Diamètre extérieur du câble maxi
|
25 mm
|
Entrée de câble
|
Presse-étoupe
|
Type de filetage
|
Pg 21
|
Dimension de base
|
103 x 225 mm
|
Hauteur
|
225 mm
|
Largeur
|
103 mm
|
Profondeur
|
126 mm
|
Couleur
|
Violet (RAL 7035)
|
Code couleur tension
|
Violet
|
Environnement
Normes
|
EN 50102
CEI 309-1
CEI 695-2-1
CEI 529
CEI 742
CEI 309-2
|
Degré de protection IP
|
IP44 se conformer à CEI 529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK09 conforming to EN 50102
|
Tenue au feu
|
750 °C se conformer à CEI 60695-2-1
|
Humidité relative
|
50 % à 40 °C
70 % à 30 °C
90 % à 20 °C
|
Température de fonctionnement
|
35 °C ( 86400 s )
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
10,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
16,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
26,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
2,282 kg
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
11,897 kg
|
Garantie contractuelle
|
|