Schneider-Electric Sonepar
 
82161 image- sonepar-france
82161
PratiKa - socle de prise industrielle - 16 A - 2P - 20-25 V CA - IP67
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme PratiKa
Type de produit ou équipement Prise
Nom de l'appareil prise PratiKa
Catégorie de fiche, prise Très basse tension
Description des pôles 2P
Type de réseau CA
Norme de prise Industriel
Complémentaires
Mode d'installation Mural
Forme de boîte à bouton, prise, fiche Incliné
Courant nominal (In) 16 A
Tension assignée de service (Us) 40...50 V
20...25 V
Fréquence du réseau 401/500 Hz
Position dans le sens des aiguilles d'une montre de rainure de clav. secondaire 11 h
Matière de fiche, prise Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
Matière des contacts Broches : acier inoxydable
Manchons : laiton plaqué nickel
Ressorts : acier inoxydable
Raccordement Vis imperdables, complètement desserrée
Section de câble 4…10 mm²
Diamètre extérieur du câble 6…23 mm
Entrée de câble Presse-étoupe
Type de filetage Pg 21
Poids du produit 0,235 kg
Dimension de base 70 x 82 mm
Hauteur 118 mm
Largeur 82 mm
Profondeur 82 mm
Couleur Gris (RAL 7035)
Code couleur tension Vert
Environnement
Normes EN 60309-1
EN 60309-2
Degré de protection IP IP67 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK08 conforming to EN 62262
Tenue au feu 850 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Humidité relative 50 % à 40 °C
70 % à 30 °C
90 % à 20 °C
Température de fonctionnement 35 °C ( 86400 s )
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8,2 cm
Largeur de l'emballage 1 8,2 cm
Longueur de l'emballage 1 11,8 cm
Poids de l'emballage 1 220 g
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois