|
|
|
82465
PratiKa - prise mobile industrielle - 32 A - 2P - 20-25 V CA - IP67
|
|
|
Principales
Gamme
|
PratiKa
|
Type de produit ou équipement
|
Fiche banane femelle
|
Nom de l'appareil
|
Prise PratiKa
|
Catégorie de fiche, prise
|
Très basse tension
|
Description des pôles
|
2P
|
Type de réseau
|
CA
|
Standard de prise
|
Industriel
|
Complémentaires
Forme de boîte à bouton, prise, fiche
|
Droit
|
Courant nominal (In)
|
32 A
|
Tension assignée de service (Us)
|
20...25 V
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Matière de fiche, prise
|
Enveloppe: polymère technique auto-extinguible
|
Matériau des contacts
|
Broches: acier inoxydable
Sleeves: nickel plated brass
Ressorts: acier inoxydable
|
Raccordement
|
Vis imperdables
|
Section de câble
|
4…10 mm²
|
Diamètre extérieur du câble
|
6…23 mm
|
Entrée de câble
|
Presse-étoupe
|
Type de filetage
|
Pg 21
|
Poids du produit
|
0,208 kg
|
Hauteur
|
73 mm
|
Largeur
|
73 mm
|
Profondeur
|
159 mm
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Code couleur tension
|
Violet
|
Environnement
Normes
|
IEC 60309-1
IEC 60309-2
|
Degré de protection IP
|
IP67 se conformer à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK08 se conformer à EN 62262
|
Tenue au feu
|
850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
|
Humidité relative
|
50 % à 40 °C
70 % à 30 °C
90 % à 20 °C
|
Température de fonctionnement
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nombre d'unité par paquet
|
1
|
Poids de l'emballage (Kg)
|
190 g
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,2 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
14,5 cm
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Poids de l'emballage 2
|
2,02 kg
|
Hauteur de l'emballage 2
|
21 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
12 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
28 cm
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
30
|
Poids de l'emballage 3
|
6,547 kg
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|