|
|
|
83159
Mureva - socle de prise industrielle - 16 A - 3P+N+T - 380-415 V CA - IP67
|
|
|
Principales
Gamme
|
Mureva
|
Type de produit ou équipement
|
Prise
|
Nom de l'appareil
|
Mureva socket
|
Catégorie de fiche, prise
|
Basse tension
|
Description des pôles
|
3P+N+T
|
Type de réseau
|
CA
|
Norme de prise
|
Industriel
|
Complémentaires
Mode d'installation
|
Mural
|
Forme de boîte à bouton, prise, fiche
|
Incliné
|
Courant nominal (In)
|
16 A
|
Tension assignée de service (Us)
|
380...415 V
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Position horaire du contact à la terre
|
6 h
|
Matière de fiche, prise
|
Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
|
Matière des contacts
|
Broches : acier inoxydable
Manchons : laiton plaqué nickel
Ressorts : acier inoxydable
|
Raccordement
|
Vis imperdables, complètement desserrée
|
Section de câble
|
1…4 mm²
|
Diamètre extérieur du câble
|
8…15 mm
|
Entrée de câble
|
Presse-étoupe
|
Type de filetage
|
Pg 21
|
Poids du produit
|
0,487 kg
|
Dimension de base
|
106 x 130 mm
|
Hauteur
|
178 mm
|
Largeur
|
106 mm
|
Profondeur
|
143 mm
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Code couleur tension
|
Rouge
|
Environnement
Normes
|
EN 60309-2
EN 60309-1
|
Degré de protection IP
|
IP67 conforming to CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Tenue au feu
|
850 °C se conformer à CEI 60695-2-11
|
Humidité relative
|
50 % à 40 °C
70 % à 30 °C
90 % à 20 °C
|
Température de fonctionnement
|
35 °C ( 86400 s )
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
10,7 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
13,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
428,0 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
2
|
Hauteur de l'emballage 2
|
12,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
26,5 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
27,4 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
990,0 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
6
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
3,492 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|