|
|
|
83174
PratiKa - socle de prise industrielle - 32 A - 3P+N+T- 480-500 V CA - IP67
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2023
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
PratiKa
|
Type de produit ou équipement
|
Prise
|
Nom de l'appareil
|
prise PratiKa
|
Catégorie de fiche, prise
|
Basse tension
|
Description des pôles
|
3P+N+T
|
Type de réseau
|
CA
|
Norme de prise
|
Industriel
|
Complémentaires
Mode d'installation
|
Mural
|
Forme de boîte à bouton, prise, fiche
|
Incliné
|
Courant nominal (In)
|
32 A
|
Tension assignée de service (Us)
|
480...500 V
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Position horaire du contact à la terre
|
7 h
|
Matière de fiche, prise
|
Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
|
Matière des contacts
|
Broches : acier inoxydable
Manchons : laiton plaqué nickel
Ressorts : acier inoxydable
|
Raccordement
|
Vis imperdables, complètement desserrée
|
Section de câble
|
2,5…10 mm²
|
Diamètre extérieur du câble
|
11,5…21 mm
|
Entrée de câble
|
Presse-étoupe
|
Type de filetage
|
Pg 21
|
Poids du produit
|
0,557 kg
|
Dimension de base
|
106 x 130 mm
|
Hauteur
|
194 mm
|
Largeur
|
106 mm
|
Profondeur
|
154 mm
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Code couleur tension
|
Noir
|
Environnement
Normes
|
EN 60309-1
EN 60309-2
|
Degré de protection IP
|
IP67 conforming to CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Tenue au feu
|
850 °C se conformer à CEI 60695-2-11
|
Humidité relative
|
50 % à 40 °C
70 % à 30 °C
90 % à 20 °C
|
Température de fonctionnement
|
35 °C ( 86400 s )
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
0,1 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
0,1 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
0,2 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
599 g
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
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
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|