|
|
|
83554
Mureva - socle de connecteur industriel - 16 A - 2P+T - 200-250V CA - IP67
|
|
|
Principales
Gamme
|
Mureva
|
Type de produit ou équipement
|
Fiche
|
Nom de l'appareil
|
Mureva plug
|
Catégorie de fiche, prise
|
Basse tension
|
Description des pôles
|
2P+T
|
Type de réseau
|
CA
|
Norme de prise
|
Industriel
|
Complémentaires
Mode d'installation
|
Mural
|
Forme de boîte à bouton, prise, fiche
|
Incliné
|
Courant nominal (In)
|
16 A
|
Tension assignée de service (Us)
|
200...250 V
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Position horaire du contact à la terre
|
6 h
|
Matière de fiche, prise
|
Polymère technique auto-extinguible
|
Matière des contacts
|
Broches : laiton plaqué nickel
|
Raccordement
|
Vis imperdables
|
Section de câble
|
1…4 mm²
|
Entrée de câble
|
Presse-étoupe
|
Type de filetage
|
Pg 16
|
Poids du produit
|
0,283 kg
|
Dimension de base
|
80 x 100 mm
|
Hauteur
|
139 mm
|
Largeur
|
80 mm
|
Profondeur
|
111 mm
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Code couleur tension
|
Bleu
|
Environnement
Normes
|
EN 60309-1
EN 60309-2
|
Degré de protection IP
|
IP67 conforming to CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Tenue au feu
|
850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
|
Humidité relative
|
50 % à 40 °C
70 % à 30 °C
90 % à 20 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m
|
Température de fonctionnement
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
10 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
16 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
248 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
4
|
Hauteur de l'emballage 2
|
12 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
27 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
21 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,15 kg
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
12
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
3,937 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|