|
|
|
83934
PratiKa - bouchon pour fiche industrielle - 16 A - 3P+T - IP67
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2023
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Mureva
|
Type de produit ou équipement
|
Capsule
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de protection
|
Norme de prise
|
Industriel
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Mureva Mureva Industrial Plug
|
Courant nominal (In)
|
16 A
|
Description des pôles
|
3P+T
|
Matière de fiche, prise
|
Enveloppe : polymère auto-extinguible
|
Poids du produit
|
0,046 kg
|
Hauteur
|
250 mm
|
Largeur
|
103 mm
|
Profondeur
|
70 mm
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Environnement
Normes
|
CEI 60309-1
CEI 60309-2
|
Degré de protection IP
|
IP67 conforming to CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Tenue au feu
|
850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
|
Température de fonctionnement
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
6,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
34,0 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
12
|
Hauteur de l'emballage 2
|
9 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
21 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
27 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
538 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
72
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
3,715 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|