Schneider-Electric Sonepar
 
84221 image- sonepar-france
84221
Transformateurs BT/BT - Tf tri cap 63kva pri 400 sec 231
Statut commercial: 
Commercialisé
Merlin Gerin
Informations techniques
Principales
Gamme de produits V
Emballage
Poids de l'emballage (Kg) 229,000 kg
Hauteur de l'emballage 1 96,000 cm
Largeur de l'emballage 1 59,000 cm
Longueur de l'emballage 1 76,000 cm
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE En cours d'investigation
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois