Schneider-Electric Sonepar
 
84248 image- sonepar-france
84248
Transformateurs BT/BT - Tf tri cap 200kva pri 400 sec 400
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Merlin Gerin
Informations techniques
Principales
Gamme de produit BC Imprego
Type de produit ou équipement Transformateur de type sec
Type de réseau CA
Type d'installation Intérieure
Complémentaires
Type de refroidissement AN (air naturel)
Puissance nominale 200 kVA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Classe thermique Classe H
Phase description 3 phases
Tension primaire 400 V
Niveau d'isolation 1,1 kV (primaire)
1,1 kV (secondaire)
[Ui] tension assignée d'isolement 1,1 kV (primaire):CA
1,1 kV circuit secondaire:CA
Tension au secondaire 400 V hors charge:
Couplage Dyn11
Plage de liens cliquables +/- 5 %
Nombre total d'étapes 2
Echauffement 125 K(enroulement)
Tension de l'impédance 5,2 %
Pertes à vide 880 W
Pertes de charge 5300 W
Altitude de fonctionnement < 1000 m
Matière des enroulements Aluminium
Classe de température H
Matière d'isolation Imprégné(BT)
Mode d'installation Fixe
Degré de protection IP IP21
Tenue aux chocs (IK) IK07
Code couleur RAL 9003
Poids du produit 648 kg
Hauteur 1275 mm
Largeur 920 mm
Longueur 951 mm
Niveau de puissance sonore 65 dBà1 m
Environnement
Température de fonctionnement -25…40 °Cpour(C4)
Température ambiante pour le stockage -25…50 °C C2
Certification environnementale 0…93 %(E2)
Certificat au feu F1
Catégorie de corrosivité atmosphérique C3 durabilité moyenne (suivant ISO 12944-6)
Normes EN/CEI 60076-11
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 92,0 cm
Largeur de l'emballage 1 94,0 cm
Longueur de l'emballage 1 131,5 cm
Poids de l'emballage 1 509,0 kg
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois