|
|
|
88100
PrismaSeT P Active - Platine pour contrôle commande moteur fixe - 1M - L650
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 31, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Type de produit ou équipement
|
Platine de montage
|
Application spécifique du produit
|
Alimentation de commande de moteur
|
Complémentaires
Type de coffret dédié
|
Cellule
|
Largeur du coffret/armoire en mm
|
650 mm
|
Largeur
|
575 mm
|
Hauteur
|
50 mm
|
Produit installé
|
TeSys U non réversible avec disjoncteur et contacteur
TeSys U réversible avec disjoncteur et contacteur
|
Matière
|
Acier
|
Traitement de surface
|
Galvanisé
|
Couleur
|
Blanc
|
Code couleur
|
RAL 9001
|
Options couleur spéciale
|
Oui
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
10,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
16,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
58,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,6 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
90
|
Hauteur de l'emballage 2
|
105,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
144,0 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|