Matériau de la collerette
|
Métal
|
Diamètre de fixation
|
30 mm
|
Forme de la tête de l'unité de signalisation
|
Octogonal
|
Source lumineuse
|
Incandescent
|
Source lumineuse
|
Ampoule à incandescence
|
Culot de lampe
|
BA 9s
|
Alimentation du bloc lumineux
|
Direct
|
[Us] tension d'alimentation
|
120 V CA/CC
|
Description des contacts
|
1 F/O
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier 1 x 0,22 à 2 x 1,5 mm² se conformer à CEI 60947-1
|
Couple de serrage
|
0,8 N.m se conformer à CEI 60947-1
|
Forme de la tête de vis
|
À encoche transversale
|
Endurance mécanique
|
5000000 cycle
|
Position de montage
|
Toutes positions
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
0,55 A à 125 V, DC-13, A600-Q600 se conformer à NEMA
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
250 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
2,5 kV se conformer à CEI 60947-1
|
Matière des contacts
|
Contacts alliage d'argent
|
Fonctionnement des contacts
|
Standard
|
Ouverture positive
|
Sans
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A cartouche fusible se conformer à CEI 60947-5-1
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
10 A
|
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
|
12 kA à 600 V AC-15, 7200 VA
15 kA à 480 V AC-15, 7200 VA
30 kA à 240 V AC-15, 7200 VA
60 kA à 120 V AC-15, 7200 VA
|
Pouvoir assigné de coupure
|
1,2 kA à 600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA à 480 V AC-15, 720 VA
3 kA à 240 V AC-15, 720 VA
6 kA à 120 V AC-15, 720 VA
0,1 kA à 600 V DC-13
0,27 kA à 250 V DC-13
0,55 kA à 125 V DC-13
|
Largeur hors tout CAO
|
54 mm
|
Hauteur hors tout CAO
|
42 mm
|
Profondeur hors tout CAO
|
103 mm
|
Description des bornes ISO n°1
|
(13-14-11-12)OF
|
Poids du produit
|
0,166 kg
|
Présentation du produit
|
Produit complet
|
Couleur de la capsule
|
Rouge
|
Tension de service (Us)
|
120 V
|
Alimentation du bloc lumineux
|
Full voltage or resistor
|
Profil de l'unité de commande
|
Dépassant
|
Type de commande
|
Rappel à ressort
|
Dimension
|
30 mm
|
Normes
|
JIS C 852
EN/CEI 60947-5-4
EN/CEI 60947-5-1
EN/CEI 60947-1
CSA C22.2 No 14
JIS C 4520
UL 508
|
Certifications du produit
|
UL 508
NEMA
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
7 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn se conformer à CEI 60068-2-27
|
Catégorie de surtension
|
Classe II se conformer à CEI 61140
|
Degré de protection IP
|
IP66 se conformer à CEI 60529
|
Tenue à l'environnement NEMA
|
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
|