|
|
|
9001KN200
Harmony 9001K - étiquette - Ø30 - 40x43mm - sans marquage
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony 9001K
Harmony 9001SK
|
Type de produit ou équipement
|
Étiquette vierge
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Plaque de légende
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de marquage
|
Destination d'accessoire / de pièce détachée
|
Unités de commande et signalisation Ø 30 mm (en métal)
|
Taille de l'étiquette
|
40 x 43 mm
|
Marquage
|
Non marqué sur noir arrière-plan
|
Complémentaires
Diamètre de fixation
|
30 mm
|
Matière
|
Aluminium
|
Poids du produit
|
0,005 kg
|
Dimension
|
30 mm
|
Couleur du marquage
|
Silver
|
Couleur de fond
|
Noir
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
0,200 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
4,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
100
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
595,000 g
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|