Schneider-Electric Sonepar
 
9001KP36G9 image- sonepar-france
9001KP36G9
Harmony 9001K - voyant octogonal - Ø30 - IP66 - vert - lampe BA9s - 48V - borne
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony 9001K
Type de produit ou équipement Voyant lumineux
Nom de l'appareil 9001K
Complémentaires
Matériau de la collerette Métal
Diamètre de fixation 30 mm
Forme de la tête de l'unité de signalisation Rond
Type de lentille Bombé plastique
Couleur de la capsule Vert
Source lumineuse Incandescent
Culot de lampe BA 9s
Alimentation du bloc lumineux Direct 48 V CA/CC
Mode de raccordement Borniers à vis-étrier, 1 x 0,22 à 2 x 1,5 mm² se conformer à CEI 60947-1
Couple de serrage 0,8 N.m se conformer à CEI 60947-1
Forme de la tête de vis À encoche transversale
Forme de la tête de vis À encoche transversale
Position de montage Toutes positions
[Ui] tension assignée d'isolement 250 V (degré de pollution 2) se conformer à CEI 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 2,5 kV se conformer à CEI 60947-1
Protection contre les courts-circuits 10 A cartouche fusible se conformer à CEI 60947-5-1
Source lumineuse Ampoule à incandescence
[Ith] courant thermique conventionnel 10 A
Largeur hors tout CAO 54 mm
Hauteur hors tout CAO 70 mm
Profondeur hors tout CAO 42 mm
[Us] tension d'alimentation 48 V CA/CC
Poids du produit 0,134 kg
Présentation du produit Produit complet
Type de lentille Bombé
Tension de service (Us) 48 V
Alimentation du bloc lumineux Pleine tension
Matière de la lentille Polycarbonate
Dimension 30 mm
Environnement
Normes EN/CEI 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C 852
JIS C8201-5-1
EN/CEI 60947-5-4
UL 508
EN/CEI 60947-1
JIS C8201-1
Certifications du produit NEMA
UL 508
Traitement de protection TC
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Température ambiante de fonctionnement -25…70 °C
Tenue aux vibrations 7 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn se conformer à CEI 60068-2-27
Catégorie de surtension Classe II se conformer à CEI 61140
Degré de protection IP IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue à l'environnement NEMA NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 6
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,572 cm
Largeur de l'emballage 1 5,334 cm
Longueur de l'emballage 1 9,144 cm
Poids de l'emballage 1 226,796 g
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois