|
|
|
9001KR16
Harmony - Bouton poussoir
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony 9001K
|
Type de produit ou équipement
|
Tête de coupure d'urgence
|
Accessoires associés
|
Bloc de contact 9001KA
|
Nom de l'appareil
|
9001K
|
Type d'unité de commande
|
Tourner pour libérer à verrouillage brusque
|
Profil de l'unité de commande
|
Rouge coup de poing Ø 40mm, non marqué
|
Complémentaires
Matériau de la collerette
|
Métal
|
Diamètre de fixation
|
30 mm
|
Largeur hors tout CAO
|
40 mm
|
Hauteur hors tout CAO
|
40 mm
|
Profondeur hors tout CAO
|
116 mm
|
Poids du produit
|
0,141 kg
|
Position de montage
|
Toutes positions
|
Forme de la tête de l'unité de signalisation
|
Rond
|
Matière de la tête
|
Plastique
|
Positions de l'unité de commande
|
2 positions
|
Description des contacts
|
Sans contact de contact
|
Endurance mécanique
|
5000000 cycle
|
Présentation du produit
|
Élément de base
|
Couleur de la capsule
|
Rouge
|
Profil de l'unité de commande
|
Coup de poing Ø 40mm
|
Type de commande
|
Tourner pour déverrouiller
|
Dimension
|
30 mm
|
Environnement
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Catégorie de surtension
|
Classe II se conformer à CEI 61140
|
Degré de protection IP
|
IP66 se conformer à CEI 60529
|
Tenue à l'environnement NEMA
|
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 6
|
Normes
|
CEI 60204-1, pour dispositifs d'arrêt d'urge si utilisés avec porte-étiquette pour AU 9001KN
ISO 13850, pour dispositifs d'arrêt d'urge si utilisés avec porte-étiquette pour AU 9001KN
CEI 60947-5-1
CEI 60947-1
CEI 60947-5-4
CEI 60947-5-5
JIS C 4520
JIS C 852
CSA C22.2 No 14
UL 60947-5-5
|
Certifications du produit
|
UL 508
NEMA
|
Tenue aux vibrations
|
7 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn se conformer à CEI 60068-2-27
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,842 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,08 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
11,43 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
172,365 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
14
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,617 kg
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
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|