|
|
|
9001KR3BH13
Harmony 9001K - BP non lumineux - noir - Ø30 - rond - momentané - 1F+1O
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony 9001K
|
Type de produit ou équipement
|
Bouton-poussoir
|
Nom de l'appareil
|
K
|
Type d'unité de commande
|
Rappel à ressort
|
Profil de l'unité de commande
|
Noir dépassant
|
Info supplémentaire de l'unité de commande
|
Sans protection
|
Complémentaires
Matériau de la collerette
|
Métal
|
Diamètre de fixation
|
30 mm
|
Source lumineuse
|
Sans
|
Source lumineuse
|
Sans
|
Alimentation du bloc lumineux
|
Sans alimentation
|
Description des contacts
|
1 F/O
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier
|
Position de montage
|
Toutes positions
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
10 A, AC-15
10 A, DC-13
|
Fonctionnement des contacts
|
Standard
|
Présentation du produit
|
Produit complet
|
Couleur de la capsule
|
Noir
|
Profil de l'unité de commande
|
Dépassant
|
Type de commande
|
Rappel à ressort
|
Dimension
|
30 mm
|
Environnement
Certifications du produit
|
CE
CSA LR 25490 classe 3211 03
NEMA
fichier UL E42259 CCN NKCR
|
Tenue à l'environnement NEMA
|
NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,588 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,144 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
4,572 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
127,006 g
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|