Schneider-Electric Sonepar
 
9001KR8BH25 image- sonepar-france
9001KR8BH25
Harmony 9001K - bouton-pous. - Ø30 - noir - coup-de-poing Ø41 - 3 pos.- 1O+1O
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de fabrication consulter si stock
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony 9001K
Type de produit ou équipement Bouton-poussoir
Nom de l'appareil 9001K
Type d'unité de commande Tirer : ressort de rappel, centre : fixe, appuyer : ressort de rappel
Profil de l'unité de commande Noir bouton coup de poing de Ø 41 mm, non marqué
Complémentaires
Matériau de la collerette Métal
Diamètre de fixation 30 mm
Poids du produit 0,195 kg
Position de montage Toutes positions
Forme de la tête de l'unité de signalisation Rond
Matière de la tête Plastique
Info supplémentaire de l'unité de commande À visser en plastique
Positions de l'unité de commande 3 positions
Description des contacts 1 NC late break + 1 NC
Fonctionnement des contacts Ouverture retardée
Ouverture positive Avec se conformer à CEI 60947-5-2
Endurance mécanique 5000000 cycle
Mode de raccordement Borniers à vis-étrier, 1 x 0,22 à 2 x 1,5 mm² se conformer à EN/CEI 60947-1
Couple de serrage 0,8 N.m se conformer à EN/CEI 60947-1
Forme de la tête de vis À encoche transversale
Matière des contacts Contacts alliage d'argent
Protection contre les courts-circuits 10 A cartouche fusible se conformer à EN/CEI 60947-5-1
[Ith] courant thermique conventionnel 10 A
[Ui] tension assignée d'isolement 250 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/CEI 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 2,5 kV se conformer à EN/CEI 60947-1
[Ie] courant assigné d'emploi 3 A à 240 V, AC-15, A600-Q600 se conformer à NEMA
0,55 A à 125 V, DC-13, A600-Q600 se conformer à NEMA
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit 12 kA à 600 V AC-15, 7200 VA
15 kA à 480 V AC-15, 7200 VA
30 kA à 240 V AC-15, 7200 VA
60 kA à 120 V AC-15, 7200 VA
0,1 kA à 600 V DC-13
0,55 kA à 125 V DC-13
Pouvoir assigné de coupure 3 kA à 240 V AC-15, 720 VA
6 kA à 120 V AC-15, 720 VA
1,2 kA à 600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA à 480 V AC-15, 720 VA
0,1 kA à 600 V DC-13
0,27 kA à 250 V DC-13
0,55 kA à 125 V DC-13
Présentation du produit Produit complet
Couleur de la capsule Noir
Profil de l'unité de commande Bouton coup de poing de Ø 41 mm
Type de commande Tirer : ressort de rappel, centre : fixe, appuyer : ressort de rappel
Dimension 30 mm
Environnement
Traitement de protection TC
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Catégorie de surtension Classe II se conformer à CEI 61140
Degré de protection IP IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue à l'environnement NEMA NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 6
Normes EN/CEI 60947-5-1
EN/CEI 60947-1
EN/CEI 60947-5-4
JIS C 4520
JIS C 852
UL 508
CSA C22.2 No 14
Certifications du produit UL 508
NEMA
Tenue aux vibrations 7 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn se conformer à CEI 60068-2-27
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,500 cm
Largeur de l'emballage 1 5,500 cm
Longueur de l'emballage 1 9,200 cm
Poids de l'emballage 1 123,000 g
Type d'emballage 2 S01
Nb produits dans l'emballage 2 24
Hauteur de l'emballage 2 15,000 cm
Largeur de l'emballage 2 15,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 3,152 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 1536
Hauteur de l'emballage 3 90,000 cm
Largeur de l'emballage 3 80,000 cm
Longueur de l'emballage 3 120,000 cm
Poids de l'emballage 3 213,728 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois