|
|
|
9001KS53FBH13
Harmony 9001K - sélecteur noir - Ø30 manette standard 3 positions - 1F+1O
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony 9001K
|
Type de produit ou équipement
|
Commutateur
|
Nom de l'appareil
|
K
|
Type d'unité de commande
|
Vers le centre rappel à ressort
|
Profil de l'unité de commande
|
Noir manette longue
|
Complémentaires
Matériau de la collerette
|
Métal
|
Diamètre de fixation
|
30 mm
|
Positions de l'unité de commande
|
3 positions
|
Description des contacts
|
1 F/O
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier, 1 x 0,22 à 2 x 1,5 mm² se conformer à CEI 60947-1
|
Compatibilité produit
|
9001KA1 côté 2
|
Présentation du produit
|
Produit complet
|
Couleur de la capsule
|
Noir
|
Profil de l'unité de commande
|
Manette longue
|
Type de commande
|
Rappel à ressort
|
Dimension
|
30 mm
|
Rappel
|
Des deux côtés vers le centre
|
Profil de came
|
3
|
Environnement
Tenue à l'environnement NEMA
|
NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
|
Certifications du produit
|
fichier UL E42259 CCN NKCR
CSA LR24590 classe 3211 03
CE
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,826 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,842 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,398 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
154,221 g
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|