Schneider-Electric Sonepar
 
9001SKP35LWW9 image- sonepar-france
9001SKP35LWW9
Harmony 9001SK - voyant octog. - Ø30 - IP 66 - blanc - DEL BA9s - 24V - bornes
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de fabrication consulter si stock
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony 9001SK
Type de produit ou équipement Voyant lumineux
Nom de l'appareil 9001SK
Type de lentille Bombé plastique
Alimentation du bloc lumineux Direct 24 V CA/CC
Complémentaires
Matériau de la collerette Plastique
Diamètre de fixation 30 mm
Forme de la tête de l'unité de signalisation Rond
Couleur de la capsule Blanc
Source lumineuse LED
Culot de lampe BA 9s
[Us] tension d'alimentation De 24 à 28 V CA/CC
Couple de serrage 0,8 N.m se conformer à EN/CEI 60947-1
Forme de la tête de vis À encoche transversale
Mode de raccordement Borniers à vis-étrier, 1 x 0,22 à 2 x 1,5 mm² se conformer à EN/CEI 60947-1
[Ith] courant thermique conventionnel 10 A
Protection contre les courts-circuits 10 A cartouche fusible se conformer à EN/CEI 60947-5-1
[Ui] tension assignée d'isolement 250 V (degré de pollution 2) se conformer à EN/CEI 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 2,5 kV se conformer à EN/CEI 60947-1
Position de montage Toutes positions
Largeur hors tout CAO 54 mm
Hauteur hors tout CAO 70 mm
Profondeur hors tout CAO 42 mm
Poids du produit 0,082 kg
Présentation du produit Produit complet
Type de lentille Bombé
Tension de service (Us) 24...28 V
Couleur de la source lumineuse Blanc
Matière de la lentille Polycarbonate
Dimension 30 mm
Source lumineuse LED
Environnement
Classe de protection contre les chocs électriques Classe II se conformer à CEI 61140
Traitement de protection TC
Degré de protection IP IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue à l'environnement NEMA NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
Tenue aux vibrations 7 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn se conformer à CEI 60068-2-27
Température ambiante de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Normes EN/CEI 60947-5-4
EN/CEI 60947-1
EN/CEI 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
UL 508
JIS C 852
JIS C8201-1
Certifications du produit UL 508
NEMA
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,572 cm
Largeur de l'emballage 1 5,334 cm
Longueur de l'emballage 1 9,144 cm
Poids de l'emballage 1 226,796 g
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois