|
|
|
9001SKR16H2
Harmony - Bouton poussoir pour arrêt d'urgence
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony 9001SK
|
Type de produit ou équipement
|
Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence
|
Nom de l'appareil
|
9001SK
|
Type d'unité de commande
|
Tourner pour libérer à verrouillage brusque
|
Profil de l'unité de commande
|
Rouge coup de poing Ø 40mm, non marqué
|
Complémentaires
Matériau de la collerette
|
Plastique
|
Diamètre de fixation
|
30 mm
|
Largeur hors tout CAO
|
40 mm
|
Hauteur hors tout CAO
|
40 mm
|
Profondeur hors tout CAO
|
116 mm
|
Poids du produit
|
0,141 kg
|
Position de montage
|
Toutes positions
|
Forme de la tête de l'unité de signalisation
|
Rond
|
Positions de l'unité de commande
|
2 positions
|
Type et composition des contacts
|
2 "O/F"
|
Endurance mécanique
|
5000000 cycle
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier, 1 x 0,22 à 2 x 1,5 mm² se conformer à CEI 60947-1
|
Couple de serrage
|
0,8 N.m se conformer à CEI 60947-1
|
Forme de la tête de vis
|
À encoche transversale
|
Matière des contacts
|
Contacts alliage d'argent
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A cartouche fusible se conformer à CEI 60947-5-1
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
250 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
2,5 kV se conformer à CEI 60947-1
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
3 A à 240 V, AC-15, A600-Q600 se conformer à NEMA
0,55 A à 125 V, DC-13, A600-Q600 se conformer à NEMA
|
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
|
12 kA à 120 V AC-15, 7200 VA
0,1 kA à 600 V DC-13
0,27 kA à 250 V DC-13
0,55 kA à 125 V DC-13
|
Pouvoir assigné de coupure
|
3 kA à 240 V AC-15, 720 VA
6 kA à 120 V AC-15, 720 VA
1,2 kA à 600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA à 480 V AC-15, 720 VA
0,1 kA à 600 V DC-13
0,27 kA à 250 V DC-13
0,55 kA à 125 V DC-13
|
Code de compatibilité
|
9001SK
|
Présentation du produit
|
Produit complet
|
Couleur de la capsule
|
Rouge
|
Profil de l'unité de commande
|
Coup de poing Ø 40mm
|
Type de commande
|
Tourner pour déverrouiller
|
Description des contacts
|
2 "O/F"
|
Dimension
|
30 mm
|
Environnement
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Catégorie de surtension
|
Classe II se conformer à CEI 61140
|
Degré de protection IP
|
IP66 se conformer à CEI 60529
|
Tenue à l'environnement NEMA
|
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
|
Normes
|
CEI 60204-1, pour dispositifs d'arrêt d'urge si utilisés avec porte-étiquette pour AU 9001KN
ISO 13850, pour dispositifs d'arrêt d'urge si utilisés avec porte-étiquette pour AU 9001KN
CEI 60947-5-1
CEI 60947-1
CEI 60947-5-4
CEI 60947-5-5
JIS C 4520
JIS C 852
UL 60947-5-5
CSA C22.2 No 14
|
Certifications du produit
|
NEMA
UL 508
|
Tenue aux vibrations
|
7 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn se conformer à CEI 60068-2-27
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,096 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,08 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
11,684 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
140,614 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
14
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,227 kg
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
Déclaration RoHS UE
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|