|
|
|
9001SKR1UH5
Harmony 9001SK - bouton-poussoir - Ø30 - 7 couleurs - à imp. affleurant - 1F
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony 9001SK
|
Type de produit ou équipement
|
Bouton-poussoir
|
Nom de l'appareil
|
9001SK
|
Type d'unité de commande
|
Rappel à ressort
|
Profil de l'unité de commande
|
7 couleurs au choix affleurant, non marqué
|
Info supplémentaire de l'unité de commande
|
Plastic guard
|
Complémentaires
Matériau de la collerette
|
Plastique
|
Diamètre de fixation
|
30 mm
|
Forme de la tête de l'unité de signalisation
|
Octogonal
|
Description des contacts
|
1 "F"
|
Fonctionnement des contacts
|
Standard
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier 1 x 0,22 à 2 x 1,5 mm² se conformer à EN/CEI 60947-1
|
Couple de serrage
|
0,8 N.m se conformer à EN/CEI 60947-1
|
Forme de la tête de vis
|
À encoche transversale
|
Endurance mécanique
|
5000000 cycle
|
Position de montage
|
Toutes positions
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
3 A à 240 V, AC-15, A600-Q600
0,55 A à 125 V, DC-13, A600-Q600
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
250 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/CEI 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
2,5 kV se conformer à EN/CEI 60947-1
|
Matière des contacts
|
Contacts alliage d'argent
|
Ouverture positive
|
Sans
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A cartouche fusible se conformer à EN/CEI 60947-5-1
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
10 A
|
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
|
12 kA à 600 V AC-15, 7200 VA
15 kA à 480 V AC-15, 7200 VA
30 kA à 240 V AC-15, 7200 VA
60 kA à 120 V AC-15, 7200 VA
0,1 kA à 600 V DC-13
0,27 kA à 250 V DC-13
|
Pouvoir assigné de coupure
|
3 kA à 240 V AC-15, 720 VA
6 kA à 120 V AC-15, 720 VA
1,2 kA à 600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA à 480 V AC-15, 720 VA
0,1 kA à 600 V DC-13
0,27 kA à 250 V DC-13
0,1 kA à 480 V AC-15
|
Poids du produit
|
0,086 kg
|
Présentation du produit
|
Produit complet
|
Couleur de la capsule
|
7 couleurs au choix
|
Profil de l'unité de commande
|
Affleurant
|
Type de commande
|
Rappel à ressort
|
Dimension
|
30 mm
|
Environnement
Normes
|
JIS C 852
UL 508
EN/CEI 60947-5-1
EN/CEI 60947-5-4
EN/CEI 60947-1
CSA C22.2 No 14
JIS C 4520
|
Certifications du produit
|
UL 508
NEMA
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
7 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn se conformer à CEI 60068-2-27
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe II se conformer à CEI 61140
|
Degré de protection IP
|
IP66 se conformer à CEI 60529
|
Tenue à l'environnement NEMA
|
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,588 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,398 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
4,572 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
72,575 g
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
Déclaration RoHS UE
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|