Schneider-Electric Sonepar
 
975951000 image- sonepar-france
975951000
Modicon Quantum - câble coaxial - blindé quadruple RG-11 - 320m par rouleau
Statut commercial: 
Commercialisé avec annonce fin de vie
Telemecanique
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Plateforme d'automatisme Modicon Quantum
Destination d'accessoire / de pièce détachée Câble coaxial blindé quadruple RG-11
Type d'accessoires / pièces séparées Câble de raccordement
Catégorie d'accessoire Accessoires de raccordement
Conditionnement du câble Rouleau
Complémentaires
Type de câble Câble de jonction
Longueur de câble 305 m
Emballage
Poids de l'emballage (Kg) 31,500 kg
Hauteur de l'emballage 1 390,000 mm
Largeur de l'emballage 1 455,000 mm
Longueur de l'emballage 1 455,000 mm
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois