Schneider-Electric Sonepar
 
990NAA21510 image- sonepar-france
990NAA21510
Modicon Bus - câble programmation 3m pour te IP6
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoires de raccordement
Type d'accessoires / pièces séparées Câble de programmation
Désignation d'accessoire / de pièce détachée Câble de programmation
Destination d'accessoire / de pièce détachée Réseau Modbus Plus
Longueur de câble 3,05 m
Complémentaires
Compatibilité de gamme Plateforme d'automatisme Modicon Quantum
Raccordement électrique 1 connecteur T
1 connecteur côté PC
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,5 cm
Largeur de l'emballage 1 21,0 cm
Longueur de l'emballage 1 23,0 cm
Poids de l'emballage 1 111,0 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 45
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 5,635 kg
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois