|
|
|
A9C15504
Acti9 iDT40 TL - Télérupteur à raccordement rapide - 1P - 16A - 230Vca
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Acti9
|
Nom du produit
|
Acti9 TL40
|
Type de produit ou équipement
|
Télérupteur
|
Nom de l'appareil
|
TL40
|
Application
|
Standard
|
Pôles
|
1P
|
Composition des pôles
|
1 NO
|
[In] courant assigné d'emploi
|
16 A
|
Type de réseau
|
CA
|
[Uc] tension circuit de commande
|
230 V CA 50 Hz
|
Complémentaires
Fréquence du réseau
|
50 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
250 V CA 50 Hz
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V CA
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
2,5 kV
|
Type de commande
|
Commande manuelle et à distance
|
Type de signal de commande
|
Impulsion
|
Fréquence de commutation
|
5 commutations/minute
|
Durée de l'impulsion
|
50 ms
|
Type de commande à distance
|
Bouton-poussoir lumineux 3 mA
|
Indication de tension
|
Indication ON/OFF
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
19 VA
|
Mode d'installation
|
Fixe
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Pas de 9 mm
|
2
|
Hauteur
|
87 mm
|
Largeur
|
18 mm
|
Profondeur
|
69 mm
|
Poids du produit
|
100 g
|
Durée de vie électrique
|
AC-22 : 200000 cycle
|
Mode de raccordement
|
Circuit de puissance: borne du type à cage 1 câble(s) 1…4 mm² rigide
Circuit de puissance: borne du type à cage 2 câble(s) 1…2,5 mm² rigide
Circuit de puissance: borne du type à cage 1 câble(s) 1…4 mm² souple
Circuit de puissance: borne du type à cage 2 câble(s) 1…2,5 mm² souple
Télécommande: borne du type à cage 1 câble(s) 0,5…1,5 mm² rigide
Télécommande: borne du type à cage 1 câble(s) 0,5…1,5 mm² souple
Circuit de puissance: borne du type à cage 1 câble(s) 1…4 mm² flexible avec embout
Circuit de puissance: borne du type à cage 2 câble(s) 1…2,5 mm² flexible avec embout
Télécommande: borne du type à cage 1 câble(s) 0,5…1,5 mm² flexible avec embout
|
Longueur de dénudage des fils
|
9 mm
|
Couple de serrage
|
1 N.m
|
Accessoires associés
|
Sans auxiliaire
|
Environnement
Normes
|
CEI 60669-1
CEI 60669-2-2
|
Labels qualité
|
NF
|
Pression acoustique
|
60 dB
|
Degré de protection IP
|
IP20 se conformer à CEI 60529 (avec ouverture)
IP40 se conformer à CEI 60529 (en enveloppe)
|
Degré de pollution
|
3
|
Humidité relative
|
95 % à 55 °C
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-20…50 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…80 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,4 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
114 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
6
|
Hauteur de l'emballage 2
|
8 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
10 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
23,3 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
740 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
54
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
7,151 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|