|
|
|
A9C15908
Acti9 CDSs - délesteur mono 2 voies - 230Vca
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Acti9
|
Nom du produit
|
Acti9 CDS
|
Type de produit ou équipement
|
Contacteur de délestage de charge
|
Nom de l'appareil
|
CDS
|
Nombre de canaux
|
2
|
Type de contrôle et surveillance
|
Cascade
|
Description des pôles
|
1P
|
Complémentaires
Réglage
|
75
45
20
90
5
10
30
60
50
40
15
25
|
Puissance consommée en VA maximale
|
12 VA
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA - 15...10 % à 50/60 Hz
|
Courant assigné d'emploi
|
15 A pour circuit non prioritaire
Seuil de courant ajustable entre 5 et 90 A pour circuit prioritaire
|
Signalisation locale
|
Indication de délestage de charge :2 LEDs (jaune)
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique 35 mm
Mural
Montage sur panneau
|
Pas de 9 mm
|
10
|
Mode de raccordement
|
Circuit non prioritaire: borne à vis2,5…10 mm² souple
Circuit non prioritaire: borne à vis2,5…10 mm² rigide
Circuit prioritaire: borne à vis10…35 mm² souple
Circuit prioritaire: borne à vis10…50 mm² rigide
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Hauteur
|
77 mm
|
Largeur
|
90 mm
|
Profondeur
|
60 mm
|
Poids du produit
|
0,3 kg
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Couple de serrage
|
Circuit non prioritaire: 2 N.m
Circuit prioritaire: 3,5 N.m
|
Longueur de dénudage des fils
|
12 mm
13 mm
|
Environnement
Normes
|
EN 50081-1
NF C 61-750
EN 50081-2
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-5…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Tropicalisation
|
2 se conformer à CEI 60068-1
|
Humidité relative
|
95 % à 55 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,4 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
298,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
27
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
8,465 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques et câbles sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|