Schneider-Electric Sonepar
 
A9C24834 image- sonepar-france
A9C24834
Acti9 iCT - Contacteur auxiliarisable - 4P - 25A - 4NO - 230/240Vca - 50Hz
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Acti9
Nom du produit Acti9 iCT
Type de produit ou équipement Contacteur
Nom de l'appareil iCT
Application Moteur-chauffage-éclairage
Pôles 4P
[Ie] courant assigné d'emploi 25 A AC-7A
8,5 A AC-7B
Composition des pôles 4NO
Type de réseau CA
Type de commande Contrôle à distance
[Uc] tension circuit de commande 220...240 V CA 50 Hz
Complémentaires
Fréquence du réseau 50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 400 V CA 50 Hz
Puissance maximum 1,6 W à 400 V CA
[Ui] tension assignée d'isolement 500 V CA 50 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV
Type de signal de commande Maintenu
Fréquence de commutation 100 commutations/jour
Indication de tension Indicateur d'action
Consommation moyenne au maintien en VA 4,6 VA
Consommation moyenne à l'appel en VA 34 VA
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm 4
Hauteur 81 mm
Largeur 36 mm
Profondeur 68,5 mm
Couleur Blanc
Endurance mécanique 1000000 cycle
Durée de vie électrique 100000 cycle CEI/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A
30000 cycle CEI/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B
30000 cycle CEI/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50 Hz AC-5A
30000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Mode de raccordement Télécommande : borne du type à cage2 câble(s) 1,5 mm² rigide
Circuit de puissance : borne du type à cage1 câble(s) 1…4 mm² souple
Circuit de puissance : borne du type à cage1 câble(s) 1,5…6 mm² rigide
Télécommande : borne du type à cage1 câble(s) 1,5…2,5 mm² rigide
Télécommande : borne du type à cage2 câble(s) 1,5…2,5 mm² souple
Couple de serrage Télécommande: 0,8 N.m
Circuit de puissance: 0,8 N.m
Accessoires associés IATEt
IACTs
IACTc
IACTp
Code de compatibilité ICT
Environnement
Normes CEI/EN 61095
Pression acoustique 30 dB
Dissipation thermique 1,6 W
Degré de protection IP IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529
Degré de pollution 2
Tropicalisation 2 se conformer à EN 60947-4-1
2 se conformer à EN 61095
2 se conformer à CEI 1095
Humidité relative 95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température ambiante de fonctionnement -5…60 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 11,000 cm
Largeur de l'emballage 1 4,000 cm
Longueur de l'emballage 1 12,500 cm
Poids de l'emballage 1 235,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 6
Hauteur de l'emballage 2 11,500 cm
Largeur de l'emballage 2 12,500 cm
Longueur de l'emballage 2 25,000 cm
Poids de l'emballage 2 1,489 kg
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 36
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 30,000 cm
Longueur de l'emballage 3 40,000 cm
Poids de l'emballage 3 9,415 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois