[In] courant assigné d'emploi
|
40 A
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Codification du pouvoir de coupure
|
H
|
Pouvoir de coupure
|
30 kA Icu à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
15 kA Icu à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V CA
|
Coupure pleinement apparente
|
Oui
|
Type de commande
|
Bouton ON/OFF
Contrôle à distance par commande permanente
Par maneton
Contrôle à distance par impulsion
|
Type de signal de commande
|
Maintenu
Maintenu à très basse tension
Impulsion
|
Indication de tension
|
DEL clignotante: appareil prêt
DEL rouge: défaut
DEL clignotante: appareil en déclenchement
DEL verte: appareil ON
DEL clignotante: appareil en surchauffe
|
[Uc] tension circuit de commande
|
230 V CA 50/60 Hz
24 V CA 50/60 Hz
48 V CA 50/60 Hz
24 V cc
48 V cc
|
[Us] tension d'alimentation
|
230 V CA à 50/60 Hz
|
Mode d'installation
|
Fixe
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique 35 mm
|
Pas de 9 mm
|
9
|
Hauteur
|
84 mm
|
Largeur
|
81 mm
|
Profondeur
|
77 mm
|
Couleur
|
Blanc
|
Endurance mécanique
|
50000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
AC-1 : 50000 cycle CA 50 Hz
|
Prévision de verrouillage
|
Cadenassable
|
Verrouillages optionnels
|
Cadenas sur position OFF
|
Protection différentielle
|
Bloc séparé
|
Accessoires associés
|
Avec PLC
|