Schneider-Electric Sonepar
 
A9DA2620 image- sonepar-france
A9DA2620
Acti9 iDD40T - Disjoncteur dif. - 1P+N 20A - Crb C - 4500A/6kA - 30mA - Type AC
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Acti 9
Nom du produit Acti 9 iDD40
Type de produit ou équipement Disjoncteur différentiel
Nom de l'appareil iDD40T
Application Distribution
Description des pôles 1P + N
Nombre de pôles protégés 1
Position du pôle neutre Gauche
[In] courant assigné d'emploi 20 A
Type de réseau CA
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement C
Sensibilité du différentiel 30 mA
Temporisation protection différentielle Instantané
Classe de protection différentielle Type AC
Pouvoir de coupure 4500 A Icn à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1
6 kA Icu à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
Aptitude au sectionnement Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
Labels qualité NF
Complémentaires
Complémentaire Départ
Fréquence du réseau 50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50 Hz
Limite de déclenchement magnétique 5,,,10 x In
Technologie différentiel Indépendant de la tension
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service 4500 A 100 % Icn à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1
Pouvoir assigné de coupure et fermeture Idm 4500 A à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN 61009-2-1
Idm 500 A à 230 V CA 50 Hz se conformer à CEI 61009-2-1
Classe de limitation 3 se conformer à EN/CEI 61009-2-1
[Ui] tension assignée d'isolement 400 V CA 50 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV
Coupure pleinement apparente Oui
Type de commande Par maneton
Indication de tension Indication ON/OFF
Signalisation de déclenchement
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres Haut ou bas : dent
"Pas" de raccordement 9 mm entre phase et neutre
Pas de 9 mm 4
Hauteur 85 mm
Largeur 36 mm
Profondeur 73 mm
Poids du produit 210 g
Couleur Blanc
Endurance mécanique 20000 cycle
Durée de vie électrique 20000 cycle
Verrouillages optionnels Dispositif de cadenassage
Hermétique
Mode de raccordement Borne du type à cage haut ou bas1…16 mm² rigide
Borne du type à cage haut ou bas1…10 mm² souple
Longueur de dénudage des fils 14 mm for haut ou bas connection
Couple de serrage 2 N.m haut ou bas
Protection différentielle Intégrée
Environnement
Normes EN/CEI 60947-2
EN/CEI 61009-2-1
Certifications du produit CE
Degré de protection IP IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529
Degré de pollution 3
Compatibilité électromagnétique Tenue aux ondes 8/20 µs, 250 A se conformer à EN/CEI 61009-2-1
Humidité relative 95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -5…60 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,000 cm
Largeur de l'emballage 1 8,200 cm
Longueur de l'emballage 1 10,000 cm
Poids de l'emballage 1 210,000 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 54
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 11,810 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois