|
|
|
A9F76206
Acti9 iC60N - Disjoncteur - 2P - 6A - Courbe B - 230Vca - 6000A/10kA
|
|
|
Principales
Application
|
Distribution
|
Gamme
|
Acti 9
|
Nom du produit
|
Acti9 iC60
|
Type de produit ou équipement
|
Disjoncteur miniature
|
Nom de l'appareil
|
iC60N
|
Description des pôles
|
2P
|
Nombre de pôles protégés
|
2
|
[In] courant assigné d'emploi
|
6 A
|
Type de réseau
|
CC
CA
|
Type de déclencheur
|
Thermique-magnétique
|
Courbe de déclenchement
|
B
|
Pouvoir de coupure
|
6000 A Icn à 400 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1
36 kA Icu à 12...60 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
10 kA Icu à <= 125 V CC se conformer à EN/CEI 60947-2
10 kA Icu à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
20 kA Icu à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
6 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
36 kA Icu à 100…133 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
|
Catégorie d'emploi
|
Catégorie A se conformer à EN 60947-2
Catégorie A se conformer à CEI 60947-2
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui se conformer à EN 60898-1
Oui se conformer à EN 60947-2
Oui se conformer à CEI 60898-1
Oui se conformer à CEI 60947-2
|
Normes
|
EN 60947-2
EN 60898-1
CEI 60947-2
CEI 60898-1
|
Labels qualité
|
NF
|
Complémentaires
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Déclenchement magnétique
|
4 x In +/- 20 %
|
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service
|
15 kA 75 % se conformer à EN 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
7,5 kA 75 % se conformer à EN 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
4,5 kA 75 % se conformer à EN 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
15 kA 75 % se conformer à CEI 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
7,5 kA 75 % se conformer à CEI 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
4,5 kA 75 % se conformer à CEI 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
27 kA 75 % se conformer à CEI 60947-2 - 12…133 V CA 50/60 Hz
27 kA 75 % se conformer à EN 60947-2 - 12…133 V CA 50/60 Hz
6000 A 100 % se conformer à EN 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz
6000 A 100 % se conformer à CEI 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz
10 kA 100 % se conformer à CEI 60947-2 - 72…125 V CC
10 kA 100 % se conformer à EN 60947-2 - 72…125 V CC
|
Classe de limitation
|
3 se conformer à EN 60898-1
3 se conformer à CEI 60898-1
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 60947-2
500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à EN 60947-2
6 kV se conformer à CEI 60947-2
|
Coupure pleinement apparente
|
Oui
|
Type de commande
|
Par maneton
|
Indication de tension
|
Signalisation de déclenchement
|
Mode d'installation
|
Fixe
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
|
Haut ou bas : OUI
|
Pas de 9 mm
|
4
|
Hauteur
|
85 mm
|
Largeur
|
36 mm
|
Profondeur
|
78,5 mm
|
Poids du produit
|
0,25 kg
|
Couleur
|
Blanc
|
Endurance mécanique
|
20000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
10000 cycle
|
Mode de raccordement
|
Terminal simple (haut ou bas) 1…25 mm² rigide
Terminal simple (haut ou bas) 1…16 mm² souple
|
Longueur de dénudage des fils
|
14 mm for haut ou bas connection
|
Couple de serrage
|
2 N.m haut ou bas
|
Protection différentielle
|
Bloc séparé
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
IP20 conforming to EN 60529
|
Degré de pollution
|
3 se conformer à EN 60947-2
3 se conformer à CEI 60947-2
|
Catégorie de surtension
|
IV
|
Tropicalisation
|
2 se conformer à CEI 60068-1
|
Humidité relative
|
95 % à 55 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
0...2000 m
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-35…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,6 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
214,0 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
6
|
Hauteur de l'emballage 2
|
8,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
9,8 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
22,5 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,34 kg
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
66
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
15,478 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Présence d'halogènes
|
Produit sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|