Schneider-Electric Sonepar
 
A9L16634 image- sonepar-france
A9L16634
Acti9, iPRF1 12,5r parafoudre fixe 3P+N
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de fabrication consulter si stock
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Acti 9
Nom du produit Acti 9 iPRF2
Type de produit ou équipement Parafoudre
Nom de l'appareil iPRF1 12.5r
Application Distribution
Normes EN 61643-11 :2012
CEI 61643-11 :2011
Certifications du produit CE
EAC
Description des pôles 3P + N
Signalisation à distance Avec
Composition de contacts de signalisation 1 SD (1 C/O)
Type de parafoudre Réseau de distribution électrique
Schéma de liaison à la terre TT
TN-S
Complémentaires
Classe de parafoudre Type 1 + 2
Technologie du parafoudre MOV + GDT
[Ue] tension assignée d'emploi 230/400 V CA (+/- 10 %) à 50 Hz
Courant de décharge maximal [In] Mode différentiel :25 kA (L/N)
Mode commun :25 kA (N/PE)
Courant de décharge maximal [Imax] 50 kA
[Iimp] courant de choc Mode commun :50 kA N/PE 25 As
Mode différentiel :12,5 kA L/N 6,25 As
[Uc] tension maximale de service permanent Mode différentiel :350 V L/N
Mode commun :255 V N/PE
[Up] niveau de protection en tension maximal Mode commun <1,5 kV type 1 N/PE
Mode différentiel <1,5 kV type 1 L/N
[If] courant de suite 0,1 kA mode commun N/PE
Type de sectionneur Disjoncteur associé NG125N 80 A courbe C - Icu 15 kA
Disjoncteur associé NG125N 80 A courbe C - Icu 25 kA
Disjoncteur associé NG125H 80 A courbe C - Icu 36 kA
Disjoncteur associé NG125L 80 A courbe C - Icu 50 kA
Fusible à associer gG 160 A standard
Disjoncteur associé C120N 80 A courbe C - Icu 10 kA
Tension circuit de signalisation 1,5 A/250 V CA 50/60 Hz
Mode d'installation Encliquetable (rail DIN)
Pas de 9 mm 8
Hauteur 84 mm
Largeur 72 mm
Profondeur 71 mm
Poids du produit 590 g
Couleur Blanc (RAL 9003)
Matière PA6
Mode de raccordement Borne du type à cage10…35 mm² rigide
Borne du type à cage10…25 mm² souple
Couple de serrage 2,5 N.m
Environnement
Tenue aux chocs IK IK05 conforming to CEI 62262
Humidité relative 5…95 %
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température ambiante de fonctionnement -25…60 °C
Température ambiante de stockage -40…80 °C
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois