|
|
|
A9MEM1561
PowerTag - Capteur de mesure radiofréquence - iDT40 - 1P+N - 63A - amont
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
PowerLogic
|
Nom du produit
|
PowerTag A9 P63
|
Type de produit ou équipement
|
Capteur énergie
|
Pôles
|
1P + N
|
Courant max [Imax]
|
63 A
|
Application spécifique du produit
|
Alarme sur surcharge
Répartition des coûts
Surveillance de charge
Surveillance du circuit
Gestion de l'énergie
|
Accessoires associés
|
Acti9 Smartlink SI B
Acti9 Smartlink SI D
Acti9 PowerTag Link C
Acti9 PowerTag Link
Acti9 PowerTag Link HD
Module Wiser IP
EcoStruxure Panel Server Universal
EcoStruxure Panel Server Advanced
PrismaSet Active
|
Compatibilité de gamme
|
DuoLine DuoLine ID'clic XP
Acti 9 Acti 9 DT40 Vigi
Acti 9 Acti 9 DT40
Acti 9 Acti 9 iC40
Multi 9 Multi 9 N40 Vigi
Acti 9 Acti 9 iDPN (version Chine)
Domae Domae RCBO
Acti 9 Acti 9 iCV40
Domae Domae MCB
DuoLine DuoLine D'clic Vigi
Multi 9 Multi 9 N40
Acti 9 Acti9 IDc
Acti 9 Acti 9 C40
Acti 9 Acti9 iDPN Vigi
Acti 9 Acti 9 ITG40
Acti 9 Acti 9 iDPN
DuoLine DuoLine D'clic XP
Acti 9 Acti 9 C40 Vigi
Acti 9 Acti 9 ID D40
|
Type de mesure
|
Tension
Énergie active
Courant
Puissance active
Facteur de puissance
|
Classe de précision
|
Classe 1 courant se conformer à CEI 61557-12
Classe 0,5 tension se conformer à CEI 61557-12
Classe 1 puissance active se conformer à CEI 61557-12
Classe 1 énergie active se conformer à CEI 61557-12
Classe 1 facteur de puissance se conformer à CEI 61557-12
|
Emplacement de montage
|
Haut
|
Support de montage
|
Sur disjoncteur
|
"Pas" de raccordement
|
9 mm Ph/N
|
Destination du produit
|
Tableau électrique
|
Gestion d'événements
|
Perte de tension avec courant mesuré à la perte de tension
|
Support de transmission
|
Radiofréquence 2,4…2,4835 GHz se conformer à IEEE 802.15.4
|
Puissance d'émission maximale
|
10 mW
|
Complémentaires
Mode d'installation
|
Par vis (bornes)
|
Connexion électrique (détection de tension et alimentation électrique)
|
Connecteur dent
|
Section de câble
|
1,5…16 mm² 1 rigide câble
1,5…2,5 mm² 2 multibrins câble
1,5…2,5 mm² 2 rigide câble
1,5…16 mm² 1 multibrins câble
|
Tension d'alimentation
|
200...240 V CA, +/- 20 %
|
Fréquence du réseau
|
50 Hz
60 Hz
|
Puissance consommée max
|
1 VA
|
Normes
|
CEI 61557-12
CEI 61010-1
CEI 61010-2-030
CEI 61326-1
ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 487-1
|
Hauteur
|
20 mm élément de détection:
8 mm unité de base:
|
Largeur
|
18 mm élément de détection:
18 mm unité de base:
|
Profondeur
|
44,5 mm élément de détection:
28 mm unité de base:
|
Poids du produit
|
18 g
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Environnement
Labels qualité
|
CE
|
Règlement Européen
|
2014/53/EU - directive équipements radioélectriques
|
Altitude de fonctionnement
|
0...2000 m
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Catégorie de surtension
|
III se conformer à CEI 61010-1
|
Catégorie de mesure
|
Catégorie III se conformer à CEI 61010-2-030
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK05
|
Degré de pollution
|
3
|
Humidité relative
|
0…95 % à 45 °C se conformer à CEI 60721-3-3
|
Tenue aux vibrations
|
3M4 se conformer à CEI 60721-3-3
|
Compatibilité électromagnétique
|
Environnement électromagnétique industriel se conformer à CEI 61326-1
CEM rayonnée se conformer à ETSI EN 301 489-17
Émission électromagnétique se conformer à CEI 62311
|
Caractéristiques environnementales
|
Étanche à la poussière classe 3S3 se conformer à CEI 60721-3-3
Brouillard salin classe 3C2 se conformer à CEI 60721-3-3
Utilisation en intérieur
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,100 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
46,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
48
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,536 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|