Schneider-Electric Sonepar
 
A9P24332 image- sonepar-france
A9P24332
Acti9 iDT40N - Disjoncteur modulaire - 3P - 32A - Courbe C - 6000A/10kA
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Acti9
Nom du produit Acti9 iDT40
Type de produit ou équipement Disjoncteur miniature
Nom de l'appareil iDT40N
Application Distribution
Description des pôles 3P
Nombre de pôles protégés 3
[In] courant assigné d'emploi 32 A
Type de réseau CA
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement C
Pouvoir de coupure 6000 A Icn à 400 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1
10 kA Icu à 400 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
Aptitude au sectionnement Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
Labels qualité NF
Complémentaires
Fréquence du réseau 50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 400 V CA 50 Hz
Limite de déclenchement magnétique 5,,,10 x In se conformer à EN/CEI 60898-1
8 x In +/- 20 % se conformer à EN/CEI 60947-2
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service 6000 A 100 % Icn à 400 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1
7,5 kA 75 % Icu à 400 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
Classe de limitation 3 se conformer à EN/CEI 60898-1
[Ui] tension assignée d'isolement 440 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV se conformer à EN/CEI 60947-2
Coupure pleinement apparente Oui
Type de commande Par maneton
Indication de tension Indication ON/OFF
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN
Pas de 9 mm 6
Hauteur 85 mm
Largeur 54 mm
Profondeur 74 mm
Poids du produit 340 g
Couleur Blanc
Endurance mécanique 20000 cycle
Durée de vie électrique 10000 cycle
Verrouillages optionnels Dispositif de cadenassage
Raccordement amont À vis
Position de verrouillage Vis
Mode de raccordement Borne du type à cage haut ou bas1…10 mm² souple
Borne du type à cage haut ou bas1…16 mm² rigide
Longueur de dénudage des fils 14 mm for haut ou bas connection
Couple de serrage 2 N.m haut ou bas
Protection différentielle Bloc séparé
Environnement
Normes EN/CEI 60898-1
EN/CEI 60947-2
Certifications du produit CE
BV
RINA
DNV
Degré de protection IP IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529
Degré de pollution 3 se conformer à EN/CEI 60947-2
Humidité relative 95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 5,4 cm
Largeur de l'emballage 1 7,4 cm
Longueur de l'emballage 1 9,4 cm
Poids de l'emballage 1 359,0 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 4
Hauteur de l'emballage 2 8,5 cm
Largeur de l'emballage 2 10,0 cm
Longueur de l'emballage 2 21,8 cm
Poids de l'emballage 2 1,532 kg
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 44
Hauteur de l'emballage 3 30,0 cm
Largeur de l'emballage 3 30,0 cm
Longueur de l'emballage 3 40,0 cm
Poids de l'emballage 3 17,312 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois