Schneider-Electric Sonepar
 
A9R11425 image- sonepar-france
A9R11425
Acti9, iID interrupteur différentiel 4P 25A 30mA type AC
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Acti 9
Nom du produit Acti 9 iID
Type de produit ou équipement Interrupteur différentiel
Nom de l'appareil iID
Description des pôles 4P
Position du pôle neutre Gauche
[In] courant assigné d'emploi 25 A
Type de réseau CA
Sensibilité du différentiel 30 mA
Temporisation protection différentielle Instantané
Classe de protection différentielle Type AC
Complémentaires
Position de l'appareillage dans l'installation Départ
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 380...415 V CA 50/60 Hz
Technologie différentiel Indépendant de la tension
Pouvoir assigné de coupure et fermeture Idm 1500 A
Im 1500 A
Courant nominal de court-circuit conditionnel 10 kA
[Ui] tension assignée d'isolement 500 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV
Courant de pointe 250 A
Coupure pleinement apparente Oui
Type de commande Par maneton
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN
Pas de 9 mm 8
Hauteur 91 mm
Largeur 72 mm
Profondeur 73,5 mm
Poids du produit 0,37 kg
Couleur Blanc
Endurance mécanique 20000 cycle
Durée de vie électrique AC-1 : 15000 cycle
Verrouillages optionnels Dispositif de cadenassage
Mode de raccordement Terminal simple haut ou bas1…35 mm² rigide
Terminal simple haut ou bas1…25 mm² souple
Terminal simple haut ou bas1…25 mm² flexible avec embout
Longueur de dénudage des fils 14 mm for haut ou bas connection
Couple de serrage 3,5 N.m haut ou bas
Environnement
Normes EN/CEI 61008-1
Degré de protection IP IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529
Degré de pollution 3
Compatibilité électromagnétique Tenue aux ondes 8/20 µs, 250 A se conformer à EN/CEI 61008-1
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -5…60 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,6 cm
Largeur de l'emballage 1 10,0 cm
Longueur de l'emballage 1 8,3 cm
Poids de l'emballage 1 359,0 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 27
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 10,37 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois