Schneider-Electric Sonepar
 
A9R87640 image- sonepar-france
A9R87640
Acti9 iIG40 - Inter. diff tête de groupe - 1P+N - 40A - 30mA - Type A-SI
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Acti 9
Nom du produit Acti9 iIG40
Type de produit ou équipement Interrupteur différentiel
Nom de l'appareil iIG40
Description des pôles 1P + N
Position du pôle neutre Gauche
[In] courant assigné d'emploi 40 A
Type de réseau CA
Sensibilité du différentiel 30 mA
Temporisation protection différentielle Instantané
Classe de protection différentielle Type A-SI (Super Immunisé)
Aptitude au sectionnement Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
Labels qualité NF
Complémentaires
Position de l'appareillage dans l'installation Groupe d'arrivées
Fréquence du réseau 50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 220...240 V CA 50 Hz
Technologie différentiel Indépendant de la tension
Pouvoir assigné de coupure et fermeture Idm 1500 A
Courant nominal de court-circuit conditionnel 10000 A
[Ui] tension assignée d'isolement 500 V CA 50 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV
Coupure pleinement apparente Oui
Type de commande Par maneton
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN
Pas de 9 mm 4
Hauteur 85 mm
Largeur 36 mm
Profondeur 74 mm
Poids du produit 195 g
Couleur Blanc
Endurance mécanique 20000 cycle
Durée de vie électrique 15000 cycle
Verrouillages optionnels Dispositif de cadenassage
Mode de raccordement Borne du type à cage bas1…35 mm² rigide
Borne du type à cage bas1…25 mm² souple
Borne du type à cage haut1…16 mm² rigide
Borne du type à cage haut1…10 mm² souple
Longueur de dénudage des fils 14 mm for haut ou bas connection
Couple de serrage 3,5 N.m bas
2 N.m haut
Environnement
Normes EN/CEI 61008-2-1
Certifications du produit CE
Degré de protection IP IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529
Degré de pollution 3
Compatibilité électromagnétique Tenue aux ondes 8/20 µs, 3000 A se conformer à EN/CEI 61008-2-1
Humidité relative 95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -25…60 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8,500 cm
Largeur de l'emballage 1 4,000 cm
Longueur de l'emballage 1 10,000 cm
Poids de l'emballage 1 227,000 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 54
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 12,720 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois