|
|
|
A9V35363
Acti9 Vigi iC60 - Bloc diff. 230Vca à 400Vca - 3P - 63A - 300mA - Type A-SI
|
|
|
Principales
Gamme
|
Acti 9
|
Type de produit ou équipement
|
Blocs différentiels Vigi
|
Nom de l'appareil
|
Vigi iC60
|
Description des pôles
|
3P
|
[In] courant assigné d'emploi
|
63 A
|
Sensibilité du différentiel
|
300 mA
|
Temporisation protection différentielle
|
Sélectif
|
Type de protection contre les fuites à la terre
|
Type A-SI (Super Immunisé)
|
Type de réseau
|
CA
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230…415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 61009-1
230…415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1
|
Normes
|
EN/CEI 61009-1
EN/CEI 61009-2-1
|
Pas de 9 mm
|
7
|
Complémentaires
Position de l'appareillage dans l'installation
|
Départ
|
Technologie différentiel
|
Indépendant de la tension
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à CEI 60947-2
|
Compatibilité de gamme
|
Acti 9 Acti9 iC60
Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
|
Accessoires associés
|
Terminal simple
|
Indication de tension
|
Signalisation de déclenchement
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Connexion électrique sur disjoncteur
|
Par vis
|
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
|
Bas : OUI
|
Hauteur
|
91 mm
|
Largeur
|
117 mm
|
Profondeur
|
73,5 mm
|
Poids du produit
|
0,21 kg
|
Mode de raccordement
|
Borne du type à cage dessous pour 1 câble(s) 1…35 mm² rigide sans embout
Borne du type à cage dessous pour 1 câble(s) 1…25 mm² souple sans embout
Borne du type à cage dessous pour 1 câble(s) 1…25 mm² souple avec embout
|
Longueur de dénudage des fils
|
14 mm for bas connection
|
Couple de serrage
|
3,5 N.m bas
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529
|
Degré de pollution
|
3 se conformer à CEI 60947-2
|
Compatibilité électromagnétique
|
Tenue aux ondes 8/20 µs, 3000 A se conformer à CEI 61009-1
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,6 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
12,2 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
14,6 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
225,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
15
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,863 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|