Schneider-Electric Sonepar
 
A9V71363 image- sonepar-france
A9V71363
Acti9 Vigi iC60 - Bloc diff 230Vca (Ph/Ph) - 3P - 63A - 30mA - Type A-SI
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Acti 9
Type de produit ou équipement Blocs différentiels Vigi
Nom de l'appareil Vigi iC60
Description des pôles 3P
[In] courant assigné d'emploi 63 A
Sensibilité du différentiel 30 mA
Temporisation protection différentielle Instantané
Type de protection contre les fuites à la terre Type A-SI (Super Immunisé)
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 61009-1
230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1
Normes EN/CEI 61009-1
EN/CEI 61009-2-1
Labels qualité IMQ
EAC
NF
CEBEC
Pas de 9 mm 7
Complémentaires
Position de l'appareillage dans l'installation Départ
Technologie différentiel Indépendant de la tension
[Ui] tension assignée d'isolement 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à CEI 60947-2
Compatibilité de gamme Acti 9 Acti9 iC60
Accessoires associés Terminal simple
Indication de tension Signalisation de déclenchement
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN
Connexion électrique sur disjoncteur Par vis
Hauteur 91 mm
Largeur 63 mm
Profondeur 73,5 mm
Poids du produit 210 g
Mode de raccordement Borne du type à cage dessous pour 1 câble(s) 1…35 mm² rigide sans embout
Borne du type à cage dessous pour 1 câble(s) 1…25 mm² souple sans embout
Borne du type à cage dessous pour 1 câble(s) 1…25 mm² souple avec embout
Longueur de dénudage des fils 14 mm for bas connection
Couple de serrage 3,5 N.m bas
Environnement
Degré de protection IP IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529
Degré de pollution 3 se conformer à CEI 60947-2
Compatibilité électromagnétique Tenue aux ondes 8/20 µs, 3000 A se conformer à CEI 61009-1
Température ambiante de fonctionnement -25…60 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8,7 cm
Largeur de l'emballage 1 12,0 cm
Longueur de l'emballage 1 15,0 cm
Poids de l'emballage 1 260,0 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 15
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 4,498 kg
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois