|
|
|
A9XMWD100
PowerTag Link HD - concentrateur sans fil vers Modbus TCP/IP - 100 capt sans fil
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 31, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Acti9
|
Nom du produit
|
Acti9 PowerTag Link HD
|
Type de produit ou équipement
|
Module de communication intelligent
|
Nom de l'appareil
|
PowerTag Link HD
|
Type d'application
|
Mesure d'énergie de base E
Surveillance de charge améliorée E, U, I, P, Pf
Alarme de charge
|
Nombre max d'appareils connectés
|
Jusqu'à 100 appareils sans fil
|
Courant d'alimentation maximum
|
2 A
|
[Us] tension d'alimentation
|
110…230 V CA +/- 15 %
|
Connectivité des appareils
|
Capteur radio-fréquence
|
Service communication
|
Serveur TCP/IP Modbus Ethernet
Serveur Web
|
Serveur Web
|
Page web intégrée
Compatible contrôleur BMS
|
Support de transmission
|
Radiofréquence 2,4…2,4835 GHz PowerTag 100
|
Services Web
|
Page web
|
Complémentaires
E/S spécifiques de l'application
|
Compteur totalisateur d'impulsions
|
Puissance consommée en VA
|
5 VA
|
Immunité aux micro-coupures
|
10 ms
|
Remise à zéro
|
Remise à zéro en usine sur face avant
|
Signalisation locale
|
Statuts produits :1 LED (vert, orange et rouge)
État Ethernet (LAN ST) :1 LED (vert, orange et rouge)
|
Position de montage
|
Horizontal/vertical sur DIN rail
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Emplacement du raccordement
|
En amont
|
Catégorie de surtension
|
III
|
Pas de 9 mm
|
6 utile
|
Hauteur
|
85 mm
|
Largeur
|
54 mm
|
Profondeur
|
67,5 mm
|
Poids du produit
|
133 g
|
Compatibilité de gamme
|
Acti 9 PowerTag capteur radio-fréquence
|
Interface de mise en service
|
Page Web
ECOREACH
|
Code de compatibilité
|
Acti9 PowerTag Link HD
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529
|
Degré de pollution
|
2
|
Tropicalisation
|
2
|
Humidité relative
|
93 % à 40 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
0...2000 m
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,200 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,800 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
11,300 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
187,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
36
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
6,880 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|