|
|
|
A9XPF521
Acti9 iC60 - peigne à dents - 100A - pour iC60 + Vigi 25A - 21 modules de 18mm
|
|
|
Principales
Gamme
|
Acti 9
|
Type de produit ou équipement
|
Peigne de raccordement
|
Mode d'installation
|
Horizontale
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de connexion
|
Description des lignes
|
3P + N
|
Longueur modules de 18 mm
|
21
|
Complémentaires
Nombre de voies
|
6 voies N + L + Vigi
|
Configuration des pôles pour 1 voie
|
1 x 1P + N
1 x 2P
|
"Pas" de raccordement
|
18 mm
|
Type de connecteur
|
Dent
|
Distance entre appareils
|
63 mm
|
Marquage
|
N L1 N L2 N L3
|
Isolement
|
Isolé
|
Présentation du produit
|
Découpable
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
100 A à 40 °C
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
415 V CA
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V CA se conformer à CEI 61439-2
|
Emplacement de montage
|
Haut sur borne du type à cage
|
Pas de 9 mm
|
42
|
Largeur
|
378 mm
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Compatibilité de gamme
|
Acti 9 Acti9 iC60
Acti 9 Vigi iC60
|
Compatibilité produit
|
Ajout dispositifs différentiels résiduels 25 A
|
Environnement
Normes
|
CEI 60947-7-1
CEI 61439-2
|
Tenue au feu
|
960 °C ( 30 s ) se conformer à CEI 60695-2-1
|
Degré de pollution
|
3 se conformer à CEI 60947-7-1
|
Degré de protection IP
|
IP20 avec embouts et cache-dents
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,200 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
2,800 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
35,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
185,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
6,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
8,800 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
46,700 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,023 kg
|
Type d'emballage 3
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
50
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
10,943 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|