Schneider-Electric Sonepar
 
A9XPN624 image- sonepar-france
A9XPN624
Acti9 iDT40 - Peigne horizontal - 1P+N - 24 modules de 18mm - 80A
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Acti 9
Type de produit ou équipement Peigne de raccordement
Mode d'installation Horizontale
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de connexion
Description des lignes 1P + N
Longueur modules de 18 mm 24
Complémentaires
Nombre de voies 24 voies N + 1 L
Configuration des pôles pour 1 voie 1 x 1P + N
"Pas" de raccordement 9 mm entre phase et neutre
Type de connecteur Dent
Distance entre appareils 18 mm
Marquage N L
Isolement Isolé
Présentation du produit Découpable
[Ie] courant assigné d'emploi 80 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA Ph/N
[Ui] tension assignée d'isolement 400 V CA se conformer à CEI 61439-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV
Emplacement de montage Haut sur borne du type à cage
Pas de 9 mm 48
Hauteur 32 mm
Largeur 434 mm
Profondeur 27 mm
Poids du produit 301 g
Couleur Blanc (RAL 9003)
Compatibilité de gamme Acti 9 Acti 9 DT40
Acti 9 Acti 9 DT40 Vigi
Acti 9 Acti 9 ITG40
Acti 9 Vigi TG40
Multi 9 Multi 9 N40
Multi 9 Multi 9 N40 Vigi
Acti9 Acti9 iDT40
Acti9 Acti9 iDD40
Acti9 Acti9 iDD40 TG
Acti9 Vigi iTG40
Acti9 Acti9 iIG40
Acti9 Acti9 iDT40K
Acti9 Acti9 iDD40K
Acti9 Acti9 iIG40K
Environnement
Normes EN/CEI 60439-1
Tenue au feu 960 °C ( 30 s ) se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de pollution 3 se conformer à EN/CEI 60439-1
Degré de protection IP IP20 avec embouts et cache-dents
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,2 cm
Largeur de l'emballage 1 2,7 cm
Longueur de l'emballage 1 48,7 cm
Poids de l'emballage 1 178 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 8
Hauteur de l'emballage 2 5,3 cm
Largeur de l'emballage 2 11 cm
Longueur de l'emballage 2 52,5 cm
Poids de l'emballage 2 1,513 kg
Type d'emballage 3 S06
Nb produits dans l'emballage 3 520
Hauteur de l'emballage 3 75 cm
Largeur de l'emballage 3 60 cm
Longueur de l'emballage 3 80 cm
Poids de l'emballage 3 107,76 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois