Schneider-Electric Sonepar
 
A9Y64640 image- sonepar-france
A9Y64640
Acti9 iDT40 - module différentiel Vigi - départ iDT40 - 1P+N 40A 30mA type A SI
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Acti9
Fonction produit Blocs différentiels Vigi
Nom de l'appareil Vigi iDT40
Compatibilité de gamme Acti9 Acti9 iDT40
Description des pôles 1P + N
Position du pôle neutre Gauche
In courant assigné d'emploi 40 A
Type de réseau CA
Sensibilité du différentiel 30 mA
Temporisation Instantané
Type Type A-SI
Certifications du produit CE
Labels qualité NF
Complémentaires
Position de l'appareillage dans l'installation Départ
Fréquence du réseau 50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50 Hz
Technologie différentiel Indépendant de la tension
[Ui] tension d'isolement 400 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV conforming to EN/IEC 61009-2-1
Signalisation locale Signalisation de défaut
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN
Connexion électrique sur disjoncteur Par vis
Pas de 9 mm 2
Hauteur 91 mm
Largeur 36 mm
Profondeur 74 mm
Couleur Blanc
Endurance mécanique 20000 cycle
Endurance électrique 10000 cycle
Type de raccordement Tunnel type terminal bottom 1…16 mm² rigid
Tunnel type terminal bottom 1…10 mm² flexible
Longueur de dénudage des fils 14 mm pour bas connexion
Couple de serrage 2 N.m bas
Environnement
Normes EN/IEC 61009-2-1
Degré de protection IP IP20 se conformer à CEI 60529
IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
Degré de pollution 3 conforming to EN/IEC 61009-2-1
Humidité relative 95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température de fonctionnement -25…60 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 108 g
Hauteur de l'emballage 1 4,2 cm
Largeur de l'emballage 1 8,2 cm
Longueur de l'emballage 1 11,2 cm
Poids de l'emballage 2 732 g
Poids de l'emballage 3 7,285 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques et câbles sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois