|
|
|
ABE7BV10
Telefast - access. sous-base de raccord. - bornier addit. encliqu. 10bornes vis
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Modicon ABE7
|
Désignation d'accessoire / de pièce détachée
|
Bornier additionnel encliquetable
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Bornier
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de raccordement
|
Destination d'accessoire / de pièce détachée
|
Embase de connexion
|
Type de bornier
|
10 bornes à vis
|
Quantité minimum de commande
|
Lot de 5
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
27,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
7,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
8,200 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
9,500 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
177,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
90
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
3,497 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|