|
|
|
ABE7H16C11
Telefast ABE7 - embase de raccordement passive - 16 entrées ou sorties - DEL
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Modicon ABE7
|
Type de produit ou équipement
|
Embase E/S tout ou rien passive
|
Type d'embase
|
Embase miniature
|
[Us] tension d'alimentation
|
19...30 V se conformer à CEI 61131-2
|
Nombre de canaux
|
16
|
Nombre de bornes par voie
|
1
|
Mode de raccordement
|
Bornes de type vis, 1 x 0,09 à 1 x 1,5 mm², 0,09…1,5 mm² (AWG 28 à AWG 16) souple avec embout
Bornes de type vis, 1 x 0,14 à 1 x 2,5 mm², 0,14…2,5 mm² (AWG 26...AWG 12) rigide
Bornes de type vis, 1 x 0,14 à 1 x 2,5 mm², 0,14…2,5 mm² (AWG 26…AWG 14) souple sans embout
Bornes de type vis, 2 x 0,09 à 2 x 0,75 mm², 0,09…0,75 mm² (AWG 28 à AWG 20) souple avec embout
Bornes de type vis, 2 x 0,2 à 2 x 2,5 mm², 0,2…2,5 mm² (AWG 24…AWG 14) rigide
|
Complémentaires
Type de tension d'alimentation
|
CC
|
Nombre de rangées horizontales
|
1
|
Etat LED
|
1 DEL par canal (vert) statut du canal
1 LED (vert) puissance ON
|
Distribution des polarités
|
Non
|
Protection contre les courts-circuits
|
2 A fusible interne, 5 x 20 mm, à fusion rapide (extrémité de l'automate)
|
Mode de fixation
|
Par clips (rail DIN symétrique 35 mm)
Par vis (plaque solide ac kit fixation)
|
Courant d'alimentation maximum
|
1,8 A
|
Courant par voie
|
0,5 A
|
Courant maxi par groupe de sorties
|
1,8 A
|
Chute de tension sur le fusible d'alimentation
|
0,3 V
|
[Ui] tension d'isolement
|
2000 V
|
Catégorie d'installation
|
II se conformer à CEI 60664-1
|
Couple de serrage
|
0,6 N.m avec plat Ø 3,5 mm tournevis
|
Poids du produit
|
0,16 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
UL
CSA
DNV
GL
EAC
|
Degré de protection IP
|
IP2x se conformer à CEI 60529
|
Tenue au fil incandescent
|
750 °C, temps d’extinction <30 s se conformer à CEI 60695-2-11
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux vibrations
|
2 gn (f= 10…150 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
4 kV (contact) niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
8 kV (air) niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
|
Résistance aux champs rayonnés
|
10 V/m (26000000…1000000000 Hz) se conformer à CEI 61000-4-3 niveau 3
|
Tenue aux transitoires rapides
|
2 kV niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-4
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-5…60 °C se conformer à CEI 61131-2
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…80 °C se conformer à CEI 61131-2
|
Degré de pollution
|
2 se conformer à CEI 60664-1
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,11 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,13 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
13,72 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
0,15 kg
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
32
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,152 kg
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|