Type de bornier
|
Amovible
|
Distribution des polarités
|
Contact commun par groupe de 4 voies
|
Mode de fixation
|
Par clips (rail DIN symétrique 35 mm)
Par vis (plaque solide ac kit fixation)
|
Courant maxi par groupe de sorties
|
12 A
|
Courant par voie
|
2 A pour extrémité du préactionneur
|
Courant commuté minimum
|
1 mA à >= 5 V
|
Tension de retombée
|
2,4 V à 20 °C (extrémité de l'automate)
|
Réglage du seuil en tension
|
19,2 V à 40 °C
|
Courant de retombée
|
0,5 mA à 20 °C
|
Puissance dissipée maximale par voie en W
|
0,22 W (extrémité de l'automate)
|
Type et composition des contacts
|
1 "F" pour extrémité du préactionneur
|
Tension de coupure maximale
|
250 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-5-1
30 V CC se conformer à CEI 60947-5-1
|
Nombre de voies par commun
|
4
|
Durée de vie électrique
|
500000 cycle, courant maximum de commutation: 200 mA à 24 V DC-13 10 ms (extrémité du préactionneur)
500000 cycle, courant maximum de commutation: 400 mA à 230 V AC-15 (extrémité du préactionneur)
500000 cycle, courant maximum de commutation: 600 mA à 230 V AC-12 (extrémité du préactionneur)
500000 cycle, courant maximum de commutation: 600 mA à 24 V DC-12 (extrémité du préactionneur)
|
Fiabilité électrique
|
0,00000001
|
Temps de fonctionnement
|
<= 10 ms excitation bobine + fermeture "F"
<= 6 ms désexcitation bobine + ouverture "F"
|
Durée des rebonds de contact
|
<= 5 ms 1 "F"
|
Taux de disponibilité en Hz
|
10 Hz sans charge
0,5 Hz au courant nominal
|
Endurance mécanique
|
20000000 cycle
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
2,5 kV se conformer à CEI 60947-1
|
[Ui] tension d'isolement
|
2000 V
|
Catégorie d'installation
|
II se conformer à CEI 60664-1
|
Couple de serrage
|
0,6 N.m avec plat Ø 3,5 mm tournevis
|
Largeur
|
84 mm
|
Poids du produit
|
0,252 kg
|
Temps maximal d'immunité aux micro coupures
|
5 ms
|
Tenue diélectrique
|
2000 V se conformer à CEI 60947-1
|
Certifications du produit
|
DNV
UL
GL
CSA
EAC
|
Degré de protection IP
|
IP2x se conformer à CEI 60529
|
Traitement de protection
|
TC
|
Tenue au fil incandescent
|
750 °C, temps d’extinction <30 s se conformer à CEI 60695-2-11
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Résistance aux champs rayonnés
|
10 V/m (26000000…1000000000 Hz) se conformer à CEI 61000-4-3 niveau 3
|
Tenue aux transitoires rapides
|
2 kV niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-4
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-5…60 °C se conformer à CEI 61131-2
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…80 °C se conformer à CEI 61131-2
|
Degré de pollution
|
2 se conformer à CEI 60664-1
|