|
|
|
ABE9C1281L05
Telefast - répartiteur passif - IP67 - câble 5m - connecteur M12 8 voies - DEL
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Advantys ABE9
|
Type de produit ou équipement
|
Répartiteur passif IP67
|
Nombre de canaux
|
8
|
Raccordement électrique
|
1 connecteur de câble précâblé, 5 m longueur de câble
8 connecteurs femelles M12 5 broches
|
Etat LED
|
1 DEL par canal (jaune) statut du canal
2 LED (vert) puissance ON
|
Complémentaires
Nombre de voies
|
16 voies
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
24 V CC
|
Courant par voie
|
4 A
|
Groupe d'isolement
|
Catégorie 3 se conformer à VDE 0110
|
Position de montage
|
Toutes positions
|
Mode de fixation
|
Fixation vis M4
|
Résistance de contact
|
5000 µΩ
|
Courant de ligne commune
|
16 A 1 mm²
12 A 0,75 mm²
|
Séparation lignes communes
|
Avec ou sans
|
Poids du produit
|
1,61 kg
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP67 conforming to CEI 529
|
Certifications du produit
|
cULus
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-20…80 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Tenue aux vibrations
|
0,2 gn (f= 57…150 Hz) se conformer à CEI 68-2-6, FC tests
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn pour 11 ms se conformer à EN 68-2-2
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,300 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
27,900 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
28,800 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,350 kg
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
6
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
8,300 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|