|
|
|
ABE9C1281M
Telefast - répartiteur passif - IP67 - avec connecteur M12 8 voies - DEL
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Advantys ABE9
|
Type de produit ou équipement
|
Répartiteur passif IP67
|
Nombre de canaux
|
8
|
Raccordement électrique
|
1 connecteur mâle enfichable
8 connecteurs femelles M12 5 broches
|
Etat LED
|
1 DEL par canal (jaune) statut du canal
2 LED (vert) puissance ON
|
Complémentaires
Nombre de voies
|
16 voies
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
24 V CC
|
Courant par voie
|
4 A
|
Groupe d'isolement
|
Catégorie 3 se conformer à VDE 0110
|
Position de montage
|
Toutes positions
|
Mode de fixation
|
Fixation vis M4
|
Résistance de contact
|
5000 µΩ
|
Courant de ligne commune
|
16 A 1 mm²
12 A 0,75 mm²
|
Séparation lignes communes
|
Avec ou sans
|
Poids du produit
|
0,1 kg
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP67 conforming to CEI 529
|
Certifications du produit
|
cULus
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-20…80 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Tenue aux vibrations
|
0,2 gn (f= 57…150 Hz) se conformer à CEI 68-2-6, FC tests
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn pour 11 ms se conformer à EN 68-2-2
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,7 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
15,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
4,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
136,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
60
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
8,624 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|